Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS011Z

BIS M-155-13/A

Rechteckige Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
22 x 9.7 x 40 mm
Antennenform
Stab
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS011Z

Der RFID-HF-Tag BIS M-155-13/A gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und trägt den Order Code BIS011Z. Seine Abmessungen betragen 22 x 9.7 x 40 mm; die Antenne ist als Stab ausgeführt. Unterstützt wird der Datenträgertyp DIN ISO 15693 (High Memory). Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar. Für Nutzerdaten stehen 32768 Byte mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung.

Das Gehäuse besteht aus PPS, GF40, mit EP-Verguss. Der Einbau ist metallfrei (Freizone) sowie auf Metall möglich. Die Umgebungstemperatur reicht von -25 bis 70 °C. Für die temporäre Lagerung gilt ein Temperaturbereich von -25 bis 130 °C für 1x1000 h. Die Zulassung/Konformität umfasst CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
22 x 9.7 x 40 mm
Antennenform
Stab
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693 (High Memory)
Nutzerdaten, lesen/schreiben
32768 Byte
Lagertemperatur temporär
-25...130 °C 1x1000 h
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Gehäusematerial
PPS, GF40, mit EP Verguss
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten