Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS012H

BIS M-1L4-03/L-D018

Smart Label für den HF-Bereich (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
1 x 20 x 20 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
EEPROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS012H

Der RFID-HF-Tag BIS M-1L4-03/L-D018 mit dem Order Code BIS012H gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und unterstützt den Datenträgertyp DIN ISO 15693. Bei Abmessungen von 1 x 20 x 20 mm verfügt der Tag über eine runde Antennenform und den Speichertyp EEPROM. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar. Der Speicher für Nutzerdaten bietet 112 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Die Lagertemperatur beträgt -20...80 °C, die Umgebungstemperatur 0...50 °C. Das transparente Gehäuse besteht aus PET und weist die Schutzart IP20 auf. Für den Einbau ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Der RFID-HF-Tag verfügt über die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
1 x 20 x 20 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
EEPROM
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Nutzerdaten, lesen/schreiben
112 Byte
Lagertemperatur
-20...80 °C
Umgebungstemperatur
0...50 °C
Gehäusematerial
PET, transparent
Schutzart
IP20
Einbau
metallfrei (Freizone)
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten