Rechteckige Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS012J
Der RFID-HF-Tag BIS M-156-11/A mit dem Bestellcode BIS012J gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er verfügt über eine stabförmige Antenne und Abmessungen von 22 x 9.7 x 40 mm. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; unterstützt werden Datenträger nach DIN ISO 15693 (High Memory). Die Nutzerdaten umfassen 8192 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 8 Byte.
Das Gehäusematerial ist PPS, GF40, mit EP Verguss. Der Einbau ist metallfrei (Freizone) oder auf Metall möglich. Die Umgebungstemperatur beträgt -25...70 °C. Die temporäre Lagertemperatur beträgt -25...130 °C bei 1x1000 h. Der RFID-HF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE.