Auswerteeinheiten für den UHF-Bereich (860...960 MHz)
RFID UHF Auswerteeinheiten (860...930 MHz) – BIS012R
Die RFID-UHF-Auswerteeinheit BIS U-6027-060-124-06-ST27 mit dem Order Code BIS012R gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und unterstützt die RFID-Technologie UHF 860...930 MHz (BIS U). Ihre Arbeitsfrequenz beträgt 920.5…924.5 MHz. Für die Kommunikation steht eine Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle zur Verfügung. Es können vier S/L-Köpfe beziehungsweise Antennen angeschlossen werden. Die Ausgangsleistung ist von 17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W) einstellbar.
Die Betriebsspannung Ub liegt bei 19.2...28.8 VDC. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Stahl und Aluminium. Die Auswerteeinheit ist für eine Umgebungstemperatur von -20...55 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP65 mit Steckverbinder. Die Funkzulassung gilt für China (SRRC); als Zulassungen und Konformitäten sind SRRC, WEEE und cULus angegeben.