Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS012Z

BIS VM-351-401-S4

Kubische Reader für HF (13,56 MHz) zur Verbindung mit der Auswerteeinheit BIS V

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
80 x 40 x 84.5 mm
Einbau
auf Metall
Antennenform
Stab
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS012Z

Der RFID-HF-Reader BIS VM-351-401-S4 mit dem Bestellcode BIS012Z gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er verfügt über eine integrierte Stabantenne und unterstützt die Datenträgertypen DIN ISO 15693 sowie DIN ISO 15693 (High Memory). Die Abmessungen betragen 80 x 40 x 84,5 mm; der Einbau erfolgt auf Metall. Für den Anschluss steht ein 4-poliger Stecker zur Verfügung. Die Schnittstelle ist als RS485 ausgeführt und ausschließlich für den Anschluss an BIS V vorgesehen.

Das Gehäuse besteht aus PBT. Der Bereich der Umgebungstemperatur reicht von 0 bis 70 °C. Der RFID-HF-Reader besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC, IC (Radio) und MIC vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
80 x 40 x 84.5 mm
Einbau
auf Metall
Antennenform
Stab
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Anschluss
Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Schnittstelle
RS485 (nur Anschluss an BIS V)
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
IC (Radio)
MIC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten