Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reader für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 12 x 40.5 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Anschluss
2.00 m, PU
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Reader (70/455 kHz) – BIS0137
Der RFID-LF-Reader BIS C-304-PU1-02 mit dem Order Code BIS0137 gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Die integrierte Antenne ist rund. Der Reader hat Abmessungen von Ø 12 x 40,5 mm und einen 2,00 m langen Anschluss aus PU. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Edelstahl.
Für die Montage stehen metallfreie Bereiche (Freizone), die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall zur Verfügung. Der Reader ist für eine Umgebungstemperatur von 0 bis 70 °C ausgelegt; die Lagertemperatur beträgt -20 bis 85 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt