Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 22 x 26 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS013A
Der RFID-HF-Tag BIS M-142-15/A-M8-GY mit dem Bestellcode BIS013A gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er besitzt eine runde Antenne und Abmessungen von Ø 22 x 26 mm. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 8 Byte. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; die Nutzerdaten bieten 131072 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus Stahl. Der Datenträger ist aus PA 12-GF30 in Grau gefertigt und beschichtet. Für den Tag ist eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C vorgesehen. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt