Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS013Z

BIS VM-343-401-S4

Metrische Reader für HF (13,56 MHz) zur Verbindung mit der Auswerteeinheit BIS V

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 14.5 x 55 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS013Z

Der RFID-HF-Reader BIS VM-343-401-S4 mit dem Order Code BIS013Z gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Die runde Antenne ist integriert. Der Reader unterstützt Datenträger nach DIN ISO 15693 sowie DIN ISO 15693 (High Memory). Mit Abmessungen von Ø 14,5 × 55 mm kann er metallfrei in einer Freizone, auf Metall oder bündig in Metall eingebaut werden.

Für den Anschluss steht ein 4-poliger Stecker mit 0,30 m PU-Leitung zur Verfügung. Die Schnittstelle ist als RS485 ausgeführt und nur für den Anschluss an BIS V vorgesehen. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing. Der für eine Umgebungstemperatur von 0 bis 70 °C ausgelegte Reader weist die Schutzart IP67 auf. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus, FCC, IC (Radio), WEEE, NCC, KC und MIC.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 14.5 x 55 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Anschluss
Stecker, 4-polig, 0.30 m, PU
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Schnittstelle
RS485 (nur Anschluss an BIS V)
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
NCC
KC
MIC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten