Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID HF Tags (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
16 x 35 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS0145
Der RFID-HF-Tag BIS M-105-02/A-SA1 mit dem Order Code BIS0145 gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und verfügt über eine runde Antenne. Die Abmessungen betragen 16 x 35 mm. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 8 Byte. Für Nutzerdaten stehen 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung.
Das Gehäusematerial ist PA 6, die Schutzart lautet IP67. Für die Umgebung ist ein Temperaturbereich von -25...70 °C vorgesehen; die Lagertemperatur reicht von -25...85 °C. Der RFID-HF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt