Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Nicht für neue Projekte verwenden

BIS014N

BIS VM-920

RFID HF Reader (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
112 x 48 x 97 mm
Anschluss
Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Aluminium
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS014N

Der RFID-HF-Reader BIS VM-920 mit dem Bestellcode BIS014N gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er verfügt über einen 4-poligen Stecker und ein Gehäuse aus Aluminium. Die Abmessungen betragen 112 x 48 x 97 mm. Für den RFID-HF-Reader ist eine Umgebungstemperatur von -20...50 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen sind CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
112 x 48 x 97 mm
Anschluss
Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Aluminium
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten