Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS0158

BIS M-112-02/L-SA1

RFID HF Tags (13,56 MHz)

Besondere Merkmale
Washdown
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 50 x 3.3 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS0158

Der RFID-HF-Tag BIS M-112-02/L-SA1 mit der Bestellnummer BIS0158 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und besitzt das besondere Merkmal Washdown. Die runde Antenne ist in einem Gehäuse aus PA 6 ausgeführt. Der Tag hat einen Durchmesser von 50 mm und eine Höhe von 3,3 mm. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 8 Byte. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; die Nutzerdaten bieten 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.

Die Installation erfolgt metallfrei in der Freizone. Die Schutzart ist IP68. Für die Umgebungstemperatur gilt der Bereich von -25…85 °C, ebenso für die Lagertemperatur. Temporär sind bei der Lagerung 140 °C 1x100 h sowie -40 °C…+90 °C 1x1000 h zulässig. Der RFID-HF-Tag verfügt über die Konformitäts- und Zulassungsangaben CE, UKCA, Ecolab und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 50 x 3.3 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
2000 Byte
Lagertemperatur
-25...85 °C
Lagertemperatur temporär
140 °C 1x100 h;-40 °C…+90 °C 1x1000 h
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Gehäusematerial
PA 6
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten