Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Runde Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 10 x 4.5 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS015W
Der RFID-LF-Tag BIS C-122-05/L mit dem Order Code BIS015W gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Die runde Antenne ist in einem Gehäuse aus Epoxidharz-Glasfaser ausgeführt. Der Tag hat die Abmessungen Ø 10 x 4.5 mm und verwendet einen EEPROM-Speicher. Für Nutzerdaten stehen 1023 Byte mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung.
Die Installation ist metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall möglich. Der Tag besitzt die Schutzart IP68. Die Umgebungstemperatur beträgt 0...70 °C, die Lagertemperatur -30...85 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt