Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS0163

BIS U-150-N4/CAA

RFID UHF Tags (860…930 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Arbeitsfrequenz
860…960 MHz
Abmessung
20 x 44.45 mm
Speichertyp
EEPROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Arbeitsfrequenz
860…960 MHz
Abmessung
20 x 44.45 mm
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
0 Bit
EPC Speicher, lesen/schreiben
128 Bit
TID Speicher, nur lesbar
64 Bit
Antennenform
Dipol
Einbau
metallfrei (Freizone)
Lagertemperatur
-20...80 °C
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Gehäusematerial
Papier
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten