Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BIS016E

BIS U-158-A0/C0M-HT

RFID UHF Tags (860…930 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Funkzulassung
Europa (CE)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
25 x 1.65 x 88 mm
Speichertyp
EEPROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Funkzulassung
Europa (CE)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
25 x 1.65 x 88 mm
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
512 Bit
EPC Speicher, lesen/schreiben
96 Bit
TID Speicher, nur lesbar
96 Bit
Antennenform
Dipol
Einbau
auf Metall
Lagertemperatur
-25...95 °C
Lagertemperatur temporär
160 °C 3x30 min
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Gehäusematerial
PEN
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten