Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS0173

BIS U-109-M2/CAM

Rechteckige Tags für den UHF-Bereich (860/960 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Arbeitsfrequenz
860…930 MHz
Abmessung
48 x 12.6 x 51 mm
Speichertyp
EEPROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID UHF Tags (860…930 MHz) – BIS0173

Der RFID-UHF-Tag BIS U-109-M2/CAM mit dem Order Code BIS0173 gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und arbeitet im Frequenzbereich 860…930 MHz. Die Funkzulassungen umfassen Europa (CE) und das Vereinigte Königreich (UKCA). Der Tag hat Abmessungen von 48 x 12.6 x 51 mm, eine Dipolantenne und ist für den Einbau auf Metall ausgeführt. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz. Die Nutzerdaten bieten 0 Bit mit Lese-/Schreibzugriff. Der EPC-Speicher umfasst 128 Bit mit Lese-/Schreibzugriff, der TID-Speicher 96 Bit und ist nur lesbar. Das Gehäuse besteht aus ABS und hat die Schutzart IP68. Die Lagertemperatur beträgt -40...85 °C, die Umgebungstemperatur ebenfalls -40...85 °C. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Arbeitsfrequenz
860…930 MHz
Abmessung
48 x 12.6 x 51 mm
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
0 Bit
EPC Speicher, lesen/schreiben
128 Bit
TID Speicher, nur lesbar
96 Bit
Antennenform
Dipol
Einbau
auf Metall
Lagertemperatur
-40...85 °C
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Gehäusematerial
ABS
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten