Rechteckige Tags für den UHF-Bereich (860/960 MHz)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
RFID UHF Tags (860…930 MHz) – BIS0174
Der RFID-UHF-Tag BIS U-103-M2/CAM mit dem Bestellcode BIS0174 arbeitet im Frequenzbereich 860…930 MHz. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz. Die Nutzerdaten bieten 0 Bit mit Lese-/Schreibzugriff, der EPC-Speicher 128 Bit mit Lese-/Schreibzugriff und der TID-Speicher 96 Bit mit Nur-Lesezugriff. Die Antennenform ist als Dipol ausgeführt. Der Einbau erfolgt auf Metall.
Der Tag hat die Abmessungen 25 x 12.85 x 110 mm und besteht aus ABS. Die Schutzart ist IP68. Der für den Tag vorgesehene Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...85 °C; der Lagertemperaturbereich beträgt ebenfalls -40...85 °C. Die Funkzulassung umfasst Europa (CE) und das Vereinigte Königreich (UKCA). Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA und WEEE angegeben.