Rechteckige Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS0176
Der RFID-HF-Tag BIS M-127-02/A mit dem Bestellcode BIS0176 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und unterstützt Datenträgertypen nach DIN ISO 15693. Er verfügt über eine runde Antennenform, eine UID-Seriennummer mit einer Länge von 8 Byte, die nur lesbar ist, sowie einen FRAM-Speicher. Die Nutzerdaten umfassen 2000 Byte und sind lesbar sowie beschreibbar. Die Abmessungen betragen 93 x 43,3 x 57,2 mm. Das Gehäuse besteht aus PA 12 und Aluminium-Druckguss. Als Einbauoptionen sind metallfreier Einbau (Freizone), Montage auf Metall und bündiger Einbau in Metall vorgesehen. Die Lagertemperatur reicht von -25 bis 85 °C, die Umgebungstemperatur von -25 bis 70 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Tag erfüllt CE, UKCA und WEEE.