Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS0179

BIS M-4008-048-001-ST4

Stand-alone-Reader für HF (13,56 MHz) mit RS232- und Feldbus-Schnittstelle

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
80 x 35 x 119 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS0179

Der RFID-HF-Reader BIS M-4008-048-001-ST4 mit dem Order Code BIS0179 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er verfügt über eine integrierte runde Antenne und unterstützt Datenträger nach DIN ISO 15693 sowie DIN ISO 15693 (High Memory). Die Abmessungen betragen 80 x 35 x 119 mm. Für den Einbau sind metallfreie Bereiche (Freizone), die Montage auf Metall und der bündige Einbau in Metall vorgesehen.

Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss. Als Anschlüsse stehen zwei M12x1-Buchsen, 4-polig und D-codiert, sowie ein M12x1-Stecker, 4-polig und A-codiert, zur Verfügung. Die Schnittstelle umfasst Profinet I/O (IRT) und einen 2-Port Switch. Der Reader ist für eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, WEEE, cULus, FCC, IC (Radio) und MIC.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
80 x 35 x 119 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Anschluss
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Schnittstelle
Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT)
2-Port Switch
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
FCC
IC (Radio)
MIC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten