Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS017A

BIS M-4008-048-002-ST4

Stand-alone-Reader für HF (13,56 MHz) mit RS232- und Feldbus-Schnittstelle

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
80 x 35 x 119 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
Stab
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS017A

Der RFID-HF-Reader BIS M-4008-048-002-ST4 mit dem Order Code BIS017A gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er unterstützt Datenträger nach DIN ISO 15693 sowie DIN ISO 15693 (High Memory). Die Abmessungen betragen 80 x 35 x 119 mm. Die Ausführung besitzt eine Stabantenne und ist für die Installation metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall vorgesehen.

Für den Anschluss stehen 2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert, sowie ein M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, zur Verfügung. Die Schnittstelle ist Profinet I/O (IRT) mit 2-Port Switch. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von 0...70 °C, die Schutzart ist IP67. Der RFID-HF-Reader trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, WEEE, cULus, FCC, IC (Radio) und MIC.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
80 x 35 x 119 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
Stab
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Anschluss
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Schnittstelle
Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT)
2-Port Switch
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
FCC
IC (Radio)
MIC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten