Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS017F

BIS M-157-17/A

RFID HF Tags (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 2.12 x 12 mm
Antennenform
Stab
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
EEPROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS017F

Der RFID-HF-Tag BIS M-157-17/A mit dem Bestellcode BIS017F gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er besitzt eine stabförmige Antenne und misst Ø 2.12 x 12 mm. Das Gehäuse besteht aus transparentem Glas und weist die Schutzart IP68 auf. Der Einbau erfolgt metallfrei in der Freizone. Unterstützt wird der Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die nur lesbare UID-Seriennummer hat eine Länge von 8 Byte; als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz. Für Nutzerdaten stehen 208 Byte mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung.

Die Umgebungstemperatur beträgt -25...85 °C. Für die Lagerung gilt ein Temperaturbereich von -25...85 °C. Temporär sind 120 °C 1x100 h, -40 °C...90 °C 1x1000 h und 140 °C 1x10 h möglich. Der RFID-HF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE sowie WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 2.12 x 12 mm
Antennenform
Stab
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
EEPROM
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Nutzerdaten, lesen/schreiben
208 Byte
Lagertemperatur
-25...85 °C
Lagertemperatur temporär
120 °C 1x100 h;-40 °C...90 °C 1x1000 h;140 °C 1x10 h
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Gehäusematerial
Glas, transparent
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten