Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS0180

BIS M-127-02/A-SA1

RFID HF Tags (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
40 x 23 x 28 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS0180

Der RFID-HF-Tag BIS M-127-02/A-SA1 mit dem Bestellcode BIS0180 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und unterstützt den Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die Abmessungen betragen 40 x 23 x 28 mm; die Antennenform ist rund. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 8 Byte. Für Nutzerdaten stehen 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff im FRAM-Speicher zur Verfügung.

Das Gehäuse besteht aus PA 12 und Aluminium-Druckguss. Der Tag hat die Schutzart IP67 und kann metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall eingebaut werden. Die Umgebungstemperatur für den Tag reicht von -25...70 °C, die Lagertemperatur von -25...85 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
40 x 23 x 28 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Nutzerdaten, lesen/schreiben
2000 Byte
Lagertemperatur
-25...85 °C
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Gehäusematerial
PA 12
Aluminium Druckguss
Schutzart
IP67
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten