Stand-alone-Reader für HF (13,56 MHz) mit RS232- und Feldbus-Schnittstelle
auf Metall
bündig in Metall
DIN ISO 15693 (High Memory)
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS018A
Der RFID-HF-Reader BIS M-4006-034-001-ST4 mit dem Order Code BIS018A arbeitet in der Produktgruppe HF (13.56 MHz) und hat Abmessungen von 80 x 35 x 119 mm. Die integrierte Antenne ist rund. Unterstützt werden die Datenträgertypen DIN ISO 15693 sowie DIN ISO 15693 (High Memory). Für die Installation sind metallfreie Freizone, Montage auf Metall und bündiger Einbau in Metall vorgesehen.
Der Anschluss erfolgt über 2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert, sowie einen M12x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss. Der Reader ist für eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Schnittstelle stehen EtherNet/IP und ein 2-Port Switch zur Verfügung. Vorhandene Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, WEEE, cULus, FCC, IC (Radio) und MIC.