Stand-alone-Reader für HF (13,56 MHz) mit RS232- und Feldbus-Schnittstelle
auf Metall
bündig in Metall
DIN ISO 15693 (High Memory)
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS018C
Der RFID-HF-Reader BIS M-4006-034-002-ST4 mit dem Order Code BIS018C gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er unterstützt Datenträger nach DIN ISO 15693 sowie DIN ISO 15693 (High Memory). Die integrierte Antenne hat Stabform. Mit Abmessungen von 80 x 35 x 119 mm und einem Gehäuse aus Zink-Druckguss ist der Reader für die Montage in einer metallfreien Freizone, auf Metall oder bündig in Metall vorgesehen. Für den Anschluss stehen 2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert, sowie ein M12x1-Stecker, 4-polig, zur Verfügung. Die Schnittstelle ist EtherNet/IP mit 2-Port-Switch. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich beträgt 0...70 °C; die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, WEEE, cULus, FCC, IC (Radio) und MIC vorhanden.