RFID HF Reader (13,56 MHz)
auf Metall
bündig in Metall
DIN ISO 15693 (High Memory)
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS018E
Der RFID-HF-Leser BIS M-404-045-401-07-S4-SA1 mit dem Bestellcode BIS018E gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und unterstützt die Datenträgertypen DIN ISO 15693 sowie DIN ISO 15693 (High Memory). Die integrierte Antenne ist rund. Für den Einbau stehen ein metallfreier Bereich (Freizone), die Montage auf Metall und der bündige Einbau in Metall zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker.
Der Leser hat die Abmessungen 28 x 60 x 33,4 mm. Das Gehäuse besteht aus Druckguss und vernickeltem Messing; die Muttern sind aus vernickeltem Messing gefertigt. Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1. Der für Umgebungstemperaturen von 0...70 °C ausgelegte Leser verfügt über die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, FCC Part 15, IC (Radio), WEEE und cULus angegeben.