Auswerteeinheiten für den HF-Bereich (13.56 MHz)
USB: Balluff 007
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Multifrequenz-Auswerteeinheiten BIS V – BIS018J
Die Universal-Auswerteeinheit BIS V-6107-039-C006 mit dem Order Code BIS018J unterstützt die RFID-Technologien LF 125 kHz (BIS VL), HF 13,56 MHz (BIS VM) und UHF 860...930 MHz (BIS VU). Es können bis zu vier S/L-Köpfe oder Antennen angeschlossen werden. Für die Kommunikation stehen Ethernet mit MQTT/REST API/Balluff 007 sowie USB mit Balluff 007 zur Verfügung.
Die Betriebsspannung beträgt 24 V DC SELV/PELV. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss. Die für das Produkt vorgesehene Umgebungstemperatur reicht von 0 bis 60 °C. Mit Steckverbinder entspricht die Schutzart IP65. Die Anschlüsse umfassen eine 4-polige, D-codierte M12x1-Buchse, eine 5-polige, A-codierte M12x1-Buchse und einen 4-poligen 7/8"-Stecker. Das Produkt trägt die Kennzeichnungen CE, UKCA und cULus sowie WEEE.