Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS018P

BIS M-137-10/L-HT

RFID HF Tags (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 49.8 x 5.3 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
4 Byte
Speichertyp
EEPROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS018P

Der RFID-HF-Tag BIS M-137-10/L-HT mit dem Order Code BIS018P gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er besitzt eine runde Antenne und misst Ø 49,8 x 5,3 mm. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und 4 Byte lang. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; unterstützt wird der Datenträgertyp DIN ISO 14443. Die Nutzdaten bieten 736 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.

Das Gehäuse besteht aus PPS und weist die Schutzart IP68 auf. Die Montage erfolgt metallfrei in der Freizone. Für die Umgebungstemperatur ist der Bereich von -40...85 °C vorgesehen. Die temporäre Lagertemperatur beträgt -40...220 °C bei 1x1500 h sowie 1500x30 min. Zu den Zulassungen/Konformitäten gehören CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 49.8 x 5.3 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
4 Byte
Speichertyp
EEPROM
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
Nutzerdaten, lesen/schreiben
736 Byte
Lagertemperatur temporär
-40...220 °C 1x1500 h, 1500x30 min
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Gehäusematerial
PPS
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten