RFID HF Tags (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS018R
Der RFID-HF-Tag BIS M-138-03/L-HT mit dem Order Code BIS018R gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und unterstützt den Datenträgertyp DIN ISO 15693. Er besitzt eine runde Antenne und misst 51.5 x 6.4 x 51.5 mm. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 8 Byte. Für Nutzerdaten stehen 112 Byte mit Lese-/Schreibzugriff im EEPROM zur Verfügung.
Das Gehäuse besteht aus PPS und weist die Schutzart IP68 auf. Der Einbau erfolgt metallfrei in einer Freizone. Die Umgebungstemperatur reicht von -40...85 °C. Für die Lagerung gilt temporär ein Temperaturbereich von -40...220 °C bei 1x1000 h sowie 1500x30 min. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE vorhanden.