Rechteckige Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS018T
Der RFID-HF-Tag BIS M-138-07/L-HT mit dem Order Code BIS018T arbeitet im HF-Bereich mit 13,56 MHz und unterstützt den Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die Abmessungen betragen 51,5 x 6,4 x 51,5 mm; die Antennenform ist rund. Der Tag verfügt über eine nur lesbare UID-Seriennummer mit 8 Byte sowie einen EEPROM-Speicher für 992 Byte Nutzerdaten mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus PPS und weist die Schutzart IP68 auf. Für den Einbau ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Die Umgebungstemperatur reicht von -40 bis 85 °C. Die temporäre Lagertemperatur beträgt -40 bis 220 °C bei 1x1000 h sowie 1500x30 min. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.