Auswerteeinheiten für den UHF-Bereich (860...960 MHz)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
RFID UHF Auswerteeinheiten (860...930 MHz) – BIS0193
Die RFID UHF-Auswerteeinheit BIS U-6127-081-104-06-ST36 mit dem Order Code BIS0193 gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und arbeitet im Frequenzbereich von 865…868 MHz. Sie unterstützt die RFID-Technologie UHF 860...930 MHz (BIS U) und verfügt über eine Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle. Es können bis zu vier S/L-Köpfe beziehungsweise Antennen angeschlossen werden. Die Ausgangsleistung ist von 7 dBm…30 dBm (5 mW…1 W) einstellbar.
Die Betriebsspannung beträgt 19.2...28.8 VDC LPS Class 2. Das Gehäuse besteht aus Stahl, nichtrostend, sowie Aluminium, beschichtet. Für die Auswerteeinheit ist eine Umgebungstemperatur von -20...55 °C vorgesehen. Mit Steckverbinder erreicht sie die Schutzart IP65. Die Funkzulassung umfasst Europa (CE) und das Vereinigte Königreich (UKCA); als Zulassungen und Konformitäten sind UKCA, cULus, WEEE und CE angegeben.