Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BIS0196

BIS M-402-045-053-07-S4

RFID HF Reader (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
Stab
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.5 m, PU
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
PA 6, GF30, schwarz
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
Stab
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.5 m, PU
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
PA 6, GF30, schwarz
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten