RFID HF Tags (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS0198
Der RFID-HF-Tag BIS M-157-17/A-SA1 mit dem Order Code BIS0198 gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz). Die Abmessungen betragen 9 x 5.3 x 39 mm; die Antennenform ist als Stab ausgeführt. Die ausschließlich lesbare UID-Seriennummer hat eine Länge von 8 Byte. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz. Die Nutzerdaten bieten 208 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus PEEK und besitzt die Schutzart IP68. Für die Lagerung gilt ein Temperaturbereich von -25...85 °C. Temporär sind 120 °C für 1 x 100 h, -40 °C...90 °C für 1 x 1000 h sowie 140 °C für 1 x 10 h vorgesehen. Der Umgebungstemperaturbereich beträgt -25...85 °C. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA und WEEE vorhanden.