RFID HF Tags (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS019C
Der RFID-HF-Tag BIS M-1R1-02/L mit dem Order Code BIS019C gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und verfügt über eine runde Antennenform. Die Abmessungen betragen Ø 10.1 x 4.5 mm. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz. Die Nutzerdaten umfassen 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 8 Byte. Der Datenträger unterstützt DIN ISO 15693.
Das Gehäuse besteht aus PEEK, GF30. Für die Lagertemperatur und die Umgebungstemperatur gilt jeweils der Bereich von -25...85 °C. Der RFID-HF-Tag ist für den Einbau auf Metall sowie bündig in Metall ausgeführt. Die Schutzarten sind IP68 und IP69K. Als besonderes Merkmal ist Washdown angegeben. Zulassung und Konformität umfassen CE, UKCA, WEEE und Ecolab.