Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS019E

BIS M-1R2-02/L

RFID HF Tags (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 15.3 x 4.5 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS019E

Der RFID-HF-Tag BIS M-1R2-02/L mit dem Bestellcode BIS019E gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und unterstützt Datenträger nach DIN ISO 15693. Die runde Antenne ist in einem Gehäuse aus PEEK, GF30 ausgeführt. Der Tag hat einen Durchmesser von 15,3 mm und eine Höhe von 4,5 mm. Der Speichertyp ist FRAM. Die nur lesbare UID Seriennummer hat eine Länge von 8 Byte; für Nutzerdaten stehen 2000 Byte zum Lesen und Schreiben zur Verfügung.

Der Einbau ist auf Metall sowie bündig in Metall möglich. Die Schutzart beträgt IP68. Der für die Umgebung vorgesehene Temperaturbereich reicht von -25...85 °C, ebenso die Lagertemperatur von -25...85 °C. Der RFID-HF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 15.3 x 4.5 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Nutzerdaten, lesen/schreiben
2000 Byte
Lagertemperatur
-25...85 °C
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Gehäusematerial
PEEK, GF30
Schutzart
IP68
Einbau
auf Metall
bündig in Metall
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten