Metrische Reader für HF (13,56 MHz) zur Verbindung mit der Auswerteeinheit BIS V
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS019U
Der RFID-HF-Reader BIS VM-343-501/05-S115 mit dem Bestellcode BIS019U gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und verfügt über eine runde, integrierte Antenne. Die Abmessungen betragen Ø 14,5 × 82,1 mm. Für die Montage ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Unterstützt werden Datenträger nach DIN ISO 15693, DIN ISO 15693 (High Memory) sowie LF 70/455 kHz. Der Anschluss erfolgt über einen 8-poligen Stecker; als Schnittstelle dient RS485, ausschließlich für den Anschluss an BIS V.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing. Der Reader ist für eine Umgebungstemperatur von 0 bis 70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.