Metrische Reader für HF (13,56 MHz) zur Verbindung mit der Auswerteeinheit BIS V
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS019Z
Der RFID-HF-Reader BIS VM-346-501/10-S115 mit dem Order Code BIS019Z gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er hat eine runde Antennenform und Abmessungen von Ø 16 x 82,1 mm. Die Montage erfolgt metallfrei in einer Freizone. Unterstützt werden die Datenträgertypen DIN ISO 15693, DIN ISO 15693 (High Memory) sowie LF 70/455 kHz. Für den Anschluss steht ein 8-poliger Stecker zur Verfügung. Die Schnittstelle ist als RS485 ausgeführt und ausschließlich für den Anschluss an BIS V vorgesehen. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von 0 bis 70 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.