RFID HF Tags (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01A0
Der RFID-HF-Tag BIS M-122-21/A mit dem Bestellcode BIS01A0 gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz). Er verfügt über eine runde Antennenform und misst Ø 10 x 4.5 mm. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; die Nutzerdaten umfassen 32 Byte und sind les- und schreibbar. Unterstützt wird der Datenträgertyp DIN ISO 15693.
Das Gehäuse besteht aus PA 12 mit PU-Verguss und weist die Schutzart IP67 auf. Für die Montage sind die Optionen metallfrei (Freizone), auf Metall und bündig in Metall vorgesehen. Die Umgebungstemperatur reicht von -25...70 °C, die Lagertemperatur von -25...85 °C. Der RFID-HF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE.