Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID HF Tags (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 8.1 x 4.9 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
EEPROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01A1
Der RFID-HF-Tag BIS M-103-03/L-SA1 mit dem Ordercode BIS01A1 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er besitzt eine runde Antenne und misst Ø 8.1 x 4.9 mm. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; die Nutzerdaten umfassen 112 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus PEEK in Naturausführung. Für die Montage ist eine metallfreie Umgebung beziehungsweise Freizone vorgesehen. Die Umgebungstemperatur beträgt -20...85 °C, die Lagertemperatur -40...85 °C. Der Tag hat die Schutzart IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, WEEE und Ecolab angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt