RFID HF Tags (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01A2
Der RFID-HF-Tag BIS M-127-20/A-SA1 mit dem Bestellcode BIS01A2 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und verfügt über eine runde Antenne. Die Abmessungen betragen 40 x 26,5 x 40,5 mm. Eine nur lesbare UID-Seriennummer mit einer Länge von 8 Byte dient zur Identifikation. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz. Der Datenträger unterstützt DIN ISO 15693; die Nutzerdaten umfassen 8192 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Die Lagertemperatur liegt bei -25...85 °C, die Umgebungstemperatur bei -25...70 °C. Das Gehäuse besteht aus Aluminium-Druckguss und PA 12 und besitzt die Schutzart IP67. Der Einbau ist metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall möglich. Für Zulassung und Konformität stehen CE, UKCA und WEEE.