Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS01AA

BIS V-6107-039-C007

Auswerteeinheiten für den HF-Bereich (13.56 MHz)

Produktgruppe
Universal-Auswerteeinheiten
Schnittstelle
Ethernet: MQTT/REST API/Balluff 007
USB: Balluff 007
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Betriebsspannung Ub
24 V DC SELV/PELV
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Multifrequenz-Auswerteeinheiten BIS V – BIS01AA

Die Multifrequenz-Auswerteeinheit BIS V-6107-039-C007 mit dem Bestellcode BIS01AA gehört zur Produktgruppe Universal-Auswerteeinheiten. Sie unterstützt die RFID-Technologien LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) und UHF 860...930 MHz (BIS VU). Vier S/L-Köpfe oder Antennen können angeschlossen werden. Als Schnittstellen stehen Ethernet mit MQTT/REST API/Balluff 007 sowie USB mit Balluff 007 zur Verfügung.

Die Betriebsspannung beträgt 24 V DC SELV/PELV. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss und ist für eine Umgebungstemperatur von 0...60 °C ausgelegt. Die Schutzart lautet IP65 mit Steckverbinder. Zur Zulassung und Konformität gehören CE, UKCA, cULus und WEEE. Für den Anschluss sind eine 4-polige, D-codierte M12x1-Buchse, eine 5-polige, A-codierte M12x1-Buchse sowie ein 5-poliger M12x1-Stecker vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
Universal-Auswerteeinheiten
Schnittstelle
Ethernet: MQTT/REST API/Balluff 007
USB: Balluff 007
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Betriebsspannung Ub
24 V DC SELV/PELV
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP65, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Anschluss
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
M12x1-Stecker, 5-polig
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Videos
BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten