Auswerteeinheiten für den HF-Bereich (13.56 MHz)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Multifrequenz-Auswerteeinheiten BIS V – BIS01AE
Die Multifrequenz-Auswerteeinheit BIS V-6108-048-C007 mit dem Ordercode BIS01AE gehört zur Produktgruppe der Universal-Auswerteeinheiten. Sie unterstützt die RFID-Technologien LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) und UHF 860...930 MHz (BIS VU). Es können bis zu vier S/L-Köpfe beziehungsweise Antennen angeschlossen werden. Als Schnittstelle steht Profinet: I/O (IRT) zur Verfügung.
Die Betriebsspannung beträgt 24 V DC SELV/PELV. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss. Der für das Produkt vorgesehene Umgebungstemperaturbereich reicht von 0...60 °C. Die Schutzart ist IP65 mit Steckverbinder. Der Anschluss erfolgt über zwei 4-polige, D-codierte M12x1-Buchsen und einen 5-poligen M12x1-Stecker. Das Produkt verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.