Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS01AF

BIS V-6108-048-C107

Auswerteeinheiten für den LF-Bereich (70/455 kHz)

Produktgruppe
Universal-Auswerteeinheiten
Schnittstelle
Profinet: I/O (IRT)
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Betriebsspannung Ub
24 V DC SELV/PELV
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Multifrequenz-Auswerteeinheiten BIS V – BIS01AF

Die Multifrequenz-Auswerteeinheit BIS V-6108-048-C107 mit dem Order Code BIS01AF gehört zur Produktgruppe der Universal-Auswerteeinheiten. Als Schnittstelle steht Profinet: I/O (IRT) zur Verfügung. Unterstützt werden die RFID-Technologien LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C), HF 13.56 MHz (BIS VM) sowie UHF 860...930 MHz (BIS VU). Es können vier S/L-Köpfe beziehungsweise Antennen angeschlossen werden.

Die Betriebsspannung beträgt 24 V DC SELV/PELV. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von 0 bis 60 °C. Die Schutzart ist IP65 mit Steckverbinder. Für den Anschluss stehen zwei 4-polige, D-codierte M12x1-Buchsen sowie ein 5-poliger M12x1-Stecker zur Verfügung. Das Produkt verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus, WEEE, ETA, FCC (Radio), IC (Radio), IFT, KC, MIC und NBTC.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
Universal-Auswerteeinheiten
Schnittstelle
Profinet: I/O (IRT)
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Betriebsspannung Ub
24 V DC SELV/PELV
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP65, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
ETA
FCC (Radio)
IC (Radio)
IFT
KC
MIC
NBTC
Anschluss
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
M12x1-Stecker, 5-polig
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Videos
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID Profinet Hardware Configuration in TIA
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten