Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS01AH

BIS VM-343-501-PU1-05-S4

Metrische Reader für HF (13,56 MHz) zur Verbindung mit der Auswerteeinheit BIS V

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 14.5 x 84.5 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS01AH

Der RFID-HF-Reader BIS VM-343-501-PU1-05-S4 mit dem Order Code BIS01AH gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er hat Abmessungen von Ø 14,5 × 84,5 mm, eine runde, integrierte Antenne und ein Gehäuse aus vernickeltem Messing. Die Montage erfolgt metallfrei in der Freizone. Unterstützt werden die Datenträgertypen DIN ISO 15693, DIN ISO 15693 (High Memory) sowie LF 70/455 kHz. Der Anschluss beträgt 5 m. Der Reader ist für Umgebungstemperaturen von 0 bis 70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 14.5 x 84.5 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz
Anschluss
5 m
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten