Smart Label für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01AR
Der RFID-HF-Tag BIS M-115-07/A mit dem Bestellcode BIS01AR gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er hat Abmessungen von 25 x 3 x 65 mm und eine runde Antennenform. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; unterstützt wird der Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die Nutzerdaten umfassen 992 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Die nur lesbare UID-Seriennummer hat eine Länge von 8 Byte. Das Gehäuse besteht aus Epoxidharz-Glasfaser und PVC und besitzt die Schutzart IP65. Für die Lagerung gilt ein Temperaturbereich von -30...60 °C, für die Umgebung ein Temperaturbereich von -25...50 °C. Der Einbau erfolgt metallfrei in der Freizone. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE vorhanden.