Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS01AU

BIS U-157-N9/C0M

Smart Label für den UHF-Bereich (860/960 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
22.5 x 1.65 x 50 mm
Speichertyp
EEPROM
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
22.5 x 1.65 x 50 mm
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1024 Bit
EPC Speicher, lesen/schreiben
448 Bit
TID Speicher, nur lesbar
96 Bit
Antennenform
Dipol
Einbau
auf Metall
Lagertemperatur
-30...85 °C
Umgebungstemperatur
-30...85 °C
Gehäusematerial
PET
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten