Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01C3
Der RFID-HF-Tag BIS M-143-02/A-T10-YE mit dem Order Code BIS01C3 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und besitzt eine runde Antennenform. Er unterstützt Datenträger des Typs DIN ISO 15693. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; die Nutzerdaten bieten 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus Stahl, GF30, und PA 12. Für den Einbau sind eine metallfreie Umgebung (Freizone), die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Die Umgebungstemperatur beträgt -25...70 °C. Die Konformitätsangaben umfassen CE, UKCA und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt