Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS01CL

BIS U-304-C1-TNCB

Antennen für den UHF-Bereich (860...960 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
913.5…919.5 MHz
Antennenform
Patch
Polarisation
zirkular
Anschluss
TNC-Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID UHF Reader (860…930 MHz) – BIS01CL

Der RFID-UHF-Reader BIS U-304-C1-TNCB mit dem Bestellcode BIS01CL gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und arbeitet im Frequenzbereich von 913.5…919.5 MHz. Die integrierte Antenne ist als Patch-Antenne mit zirkularer Polarisation ausgeführt. Für den Anschluss steht eine TNC-Buchse zur Verfügung. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing und PC und weist die Schutzart IP65 auf. Als Zulassungen beziehungsweise Konformitäten sind CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
913.5…919.5 MHz
Antennenform
Patch
Polarisation
zirkular
Anschluss
TNC-Buchse
Gehäusematerial
Messing vernickelt
PC
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten