Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS01CT

BIS U-6026-034-104-06-ST35

Auswerteeinheiten für den UHF-Bereich (860...960 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Schnittstelle
EtherNet/IP
galvanisch getrennt
Unterstützte RFID Technologien
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Schnittstelle
EtherNet/IP
galvanisch getrennt
Unterstützte RFID Technologien
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Ausgangsleistung einstellbar
17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Gehäusematerial
Stahl, Aluminium, beschichtet
Umgebungstemperatur
-20...55 °C
Schutzart
IP65, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
UKCA
WEEE
cULus
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten