RFID HF Tags (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS01CW
Der RFID-HF-Tag BIS M-117-02/A mit dem Bestellcode BIS01CW gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz). Er hat eine runde Antenne und Abmessungen von Ø 6 x 4 mm. Die nur lesbare UID-Seriennummer hat eine Länge von 8 Byte. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; der unterstützte Datenträgertyp ist DIN ISO 15693. Die Nutzerdaten bieten 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus PA 12-GF30 mit PU-Verguss. Der RFID-HF-Tag besitzt die Schutzart IP67 und kann metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall eingebaut werden. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C, der Lagertemperaturbereich von -25...85 °C. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA und WEEE angegeben.