Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Datenschrauben für den UHF-Bereich (860/960 MHz)
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
902…928 MHz
Abmessung
Ø 22 x 26.2 mm
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
512 Bit
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt