Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Runde Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 13.5 x 8.5 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
511 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS01E1
Der RFID-LF-Tag BIS C-122-04/L-SA2 mit dem Bestellcode BIS01E1 gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine runde Antennenform und misst Ø 13,5 x 8,5 mm. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; die Nutzerdaten können mit 511 Byte gelesen und geschrieben werden.
Das Gehäuse besteht aus PEEK in Naturausführung und besitzt die Schutzart IP68. Der Einbau ist metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall möglich. Die Umgebungstemperatur beträgt 0...70 °C, die Lagertemperatur -30...85 °C. Für den RFID-LF-Tag liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE vor.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt